Capteurs photoélectriques [E3FA/B_-F2] (E3FA-DP24-F2)

Capteurs photoélectriques [E3FA/B_-F2] E3FA-DP24-F2

Détails du produit:

Référence fabricant: E3FA-DP24-F2

Marque: OMRON

Prix: 75.90

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Source lumineuse: Diode infrarouge

Distance de détection [classification]: Jusqu'à 100 mm

Angle d'ouverture: - °

Détails relatifs à la distance de détection: 5 - 100 mm

Matériau de la gaine de câble: Autre


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E3FA-DP24-F2

Référence pièce
E3FA-DP24-F2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Source lumineuse Distance de détection [classification]
(mm)
Angle d'ouverture
(°)
Détails relatifs à la distance de détection
(mm)
Matériau de la gaine de câble Zone de la livraison du système à sens unique Finition du raccordement électrique Matériau du boîtier/corps Procédé de réglage Type de lumière Réflecteur inclus dans la zone de la livraison Distance de détection max.
(mm)
Longueur du capteur
(mm)
Distance min. du réflecteur
(mm)
Distance de commutation assignée
(mm)
Longueur d'onde du capteur
(nm)
Numéro AWG Spot lumineux
(mm²)
Triangulation Plage de réglage
(mm)
Degré de protection (NEMA)

75.90 €

1 3 jours Diode infrarougeJusqu'à 100-5 - 100Autre-Connecteur M12PlastiqueAjustage manuelLumière infrarougenon10045--850231800--Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Température ambiante d'utilisation(°C) −25::55 Température ambiante d'utilisation(%) 35::85
Structure de protection IP67 Tension d'alimentation(V) VCC 10–30 Mode de fonctionnement Témoin allumé / Noir allumé, commutable
Temporisateur non Temps de réponse (mode standard)(ms) 0,5 Classe de laser Sans
Matériau de la surface optique Plastique Classe de protection du matériel Classe de protection 3 Finition de la sortie de commutation PNP
Finition de la fonction de commutation Programmable/configurable Type de construction du boîtier Cylindre, filetage Sortie analogique -10 V ... +10 V non
Message avant défaillance non Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0 Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 1
Courant de sortie max.(mA) 100 Diamètre du capteur(mm) 18 Fréquence de commutation(Hz) 2000
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Autre Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans
Avec interface de communication CANOpen non Avec interface de communication INTERBUS non Avec interface de communication AS-Interface non
Avec interface de communication PROFIBUS non Avec interface de communication SSI non Avec blocage du redémarrage non
Avec interface de communication RS-232 non Sortie analogique 0 mA ... 20 mA non Avec interface de communication RS-485 non
Avec autre sortie analogique non Avec interface de communication Ethernet non Avec interface de communication RS-422 non
Adapté aux fonctions de sécurité non Avec interface de communication analogique non Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval non
Avec interface de communication DeviceNet non Sortie analogique 4 mA ... 20 mA non Avec interface de communication SSD non
Sortie analogique 0 V ... 10 V non Nombre de sorties retardées protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur protégées 0
Type de sécurité selon IEC 61496-1 1

Vous vous trouvez sur la page de Capteurs photoélectriques [E3FA/B_-F2], le numéro d'article est le suivant: E3FA-DP24-F2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3FA-DP24-F2.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E3FA-DP14-F2 2M
E3FA-DP15-F2 2M
E3FA-DP16-F2 2M
E3FA-DP25-F2
E3FA-DP26-F2
E3FA-LP11-F2 2M
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Source lumineuse Distance de détection [classification]
(mm)
Angle d'ouverture
(°)
Détails relatifs à la distance de détection
(mm)
Matériau de la gaine de câble Zone de la livraison du système à sens unique Finition du raccordement électrique Matériau du boîtier/corps Procédé de réglage Type de lumière Réflecteur inclus dans la zone de la livraison Distance de détection max.
(mm)
Longueur du capteur
(mm)
Distance min. du réflecteur
(mm)
Distance de commutation assignée
(mm)
Longueur d'onde du capteur
(nm)
Numéro AWG Spot lumineux
(mm²)
Triangulation Plage de réglage
(mm)
Degré de protection (NEMA)

75.90 €

1 3 jours Diode infrarougeJusqu'à 100-5 - 100Polychlorure de vinyle (PVC)-CâblePlastiqueAjustage manuelLumière infrarougenon10041--850241800--Autre

75.90 €

1 3 jours Diode infrarougeJusqu'à 300-5 - 300Polychlorure de vinyle (PVC)-CâblePlastiqueAjustage manuelLumière infrarougenon30041--850242000--Autre

75.90 €

1 3 jours Diode infrarougeJusqu'à 1000-5 - 1000Polychlorure de vinyle (PVC)-CâblePlastiqueAjustage manuelLumière infrarouge-100041--8502618000---

75.90 €

1 3 jours Diode infrarougeJusqu'à 300-5 - 300Autre-Connecteur M12PlastiqueAjustage manuelLumière infrarougenon30045--850232000--Autre

75.90 €

1 3 jours Diode infrarougeJusqu'à 1000-5 - 1000Autre-Connecteur M12PlastiqueAjustage manuelLumière infrarougenon100045--8502318000--Autre

84.83 €

1 3 jours [Rouge] LED rougeJusqu'à 100-0 - 100Polychlorure de vinyle (PVC)-CâblePlastiqueAutreUmière rouge non polariséenon10041-10062426100Suppression de l'arrière-plan0 - 100-

Assistance technique