Référence fabricant: E3FC-BN21
Marque: OMRON
Prix: 113.03 €
Délai de livraison: 3 jours
Source lumineuse: [Rouge] LED rouge
Distance de détection [classification]: Jusqu'à 500 mm
Angle d'ouverture: - °
Détails relatifs à la distance de détection: 500 mm
Matériau de la gaine de câble: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E3FC-BN21
Référence pièce
|
---|
E3FC-BN21 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Source lumineuse | Distance de détection [classification] (mm) | Angle d'ouverture (°) | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | Matériau de la gaine de câble | Zone de la livraison du système à sens unique | Finition du raccordement électrique | Finition de la sortie de commutation | Procédé de réglage | Type de lumière | Réflecteur inclus dans la zone de la livraison | Distance de détection max. (mm) | Distance min. du réflecteur (mm) | Distance de commutation assignée (mm) | Longueur d'onde du capteur (nm) | Numéro AWG | Spot lumineux (mm²) | Triangulation | Plage de réglage (mm) | Degré de protection (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.03 € | 1 | 3 jours | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 500 | - | 500 | - | - | Connecteur M12 | NPN | Ajustage manuel | Umière rouge non polarisée | non | 500 | 100 | 500 | 624 | - | 120 | - | - | - |
Loading...
Type | Capteur photoélectrique | Température ambiante d'utilisation(°C) | −25::55 | Température ambiante d'utilisation(%) | 35::85 |
---|---|---|---|---|---|
Structure de protection | IP67 | Tension d'alimentation(V) | VCC 10–30 | Mode de fonctionnement | Témoin allumé / Noir allumé, commutable |
Temporisateur | non | Temps de réponse (mode standard)(ms) | 0,5 | Classe de laser | Sans |
Matériau de la surface optique | Plastique | Classe de protection du matériel | Classe de protection 3 | Matériau du boîtier/corps | Métal |
Finition de la fonction de commutation | Programmable/configurable | Type de construction du boîtier | Cylindre, filetage | Sortie analogique -10 V ... +10 V | non |
Message avant défaillance | non | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 0 | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | 1 |
Courant de sortie max.(mA) | 100 | Longueur du capteur(mm) | 48 | Diamètre du capteur(mm) | 18 |
Fréquence de commutation(Hz) | 2000 | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Autre | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans | Avec interface de communication CANOpen | non | Avec interface de communication INTERBUS | non |
Avec interface de communication AS-Interface | non | Avec interface de communication PROFIBUS | non | Avec interface de communication SSI | non |
Avec blocage du redémarrage | non | Avec interface de communication RS-232 | non | Sortie analogique 0 mA ... 20 mA | non |
Avec interface de communication RS-485 | non | Avec autre sortie analogique | non | Avec interface de communication Ethernet | non |
Avec interface de communication RS-422 | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non | Avec interface de communication analogique | non |
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | non | Avec interface de communication DeviceNet | non | Sortie analogique 4 mA ... 20 mA | non |
Avec interface de communication SSD | non | Sortie analogique 0 V ... 10 V | non | Nombre de sorties retardées protégées | 0 |
Nombre de sorties de semiconducteur protégées | 0 | Type de sécurité selon IEC 61496-1 | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur photoélectrique dans un boîtier M18 en acier inoxydable [E3FC], le numéro d'article est le suivant: E3FC-BN21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3FC-BN21.
Configurer
Propriétés de base
Angle d'ouverture(°)
Matériau de la gaine de câble
Zone de la livraison du système à sens unique
Numéro AWG
Triangulation
Plage de réglage(mm)
Degré de protection (NEMA)
Source lumineuse
Distance de détection [classification](mm)
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Finition du raccordement électrique
Finition de la sortie de commutation
Procédé de réglage
Type de lumière
Réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Distance de détection max.(mm)
Distance min. du réflecteur(mm)
Distance de commutation assignée(mm)
Longueur d'onde du capteur(nm)
Spot lumineux(mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E3FC-BP11 2M |
E3FC-BP21 2M |
E3FC-DN12 2M |
E3FC-DN13 2M |
E3FC-DN15 2M |
E3FC-DN16 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Source lumineuse | Distance de détection [classification] (mm) | Angle d'ouverture (°) | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | Matériau de la gaine de câble | Zone de la livraison du système à sens unique | Finition du raccordement électrique | Finition de la sortie de commutation | Procédé de réglage | Type de lumière | Réflecteur inclus dans la zone de la livraison | Distance de détection max. (mm) | Distance min. du réflecteur (mm) | Distance de commutation assignée (mm) | Longueur d'onde du capteur (nm) | Numéro AWG | Spot lumineux (mm²) | Triangulation | Plage de réglage (mm) | Degré de protection (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.03 € | 1 | 3 jours | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 500 | - | 500 | - | - | Câble | PNP | Ajustage manuel | Umière rouge non polarisée | - | 500 | 100 | 500 | 624 | - | - | - | - | - | ||
141.50 € | 1 | 3 jours | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 500 | - | 500 | - | - | Connecteur M12 | PNP | Ajustage manuel | Umière rouge non polarisée | non | 500 | 100 | 500 | 624 | - | - | - | - | - | ||
92.95 € | 1 | 3 jours | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 300 | - | 5 - 300 | Polychlorure de vinyle (PVC) | - | Câble | NPN | Ajustage manuel | Umière rouge non polarisée | non | 300 | - | - | 624 | 26 | - | - | - | Autre | ||
92.95 € | 1 | 3 jours | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 1000 | - | 5 - 1000 | Polychlorure de vinyle (PVC) | - | Câble | NPN | Ajustage manuel | Umière rouge non polarisée | non | 1000 | - | - | 624 | 26 | - | - | - | Autre | ||
94.23 € | 1 | 3 jours | Diode infrarouge | Jusqu'à 300 | - | 5 - 300 | Polychlorure de vinyle (PVC) | - | Câble | NPN | Ajustage manuel | Lumière infrarouge | non | 300 | - | - | 850 | 26 | - | - | - | Autre | ||
94.23 € | 1 | 3 jours | Diode infrarouge | Jusqu'à 1000 | - | 10 - 1000 | Polychlorure de vinyle (PVC) | - | Câble | NPN | Ajustage manuel | Lumière infrarouge | non | 1000 | - | - | 850 | 26 | - | - | - | Autre |