Référence fabricant: E3Z-L81-IL3 2M
Marque: OMRON
Prix: 119.53 €
Délai de livraison: 3 jours
Tension d'alimentation: VCC 10-30 V
Matériau de la gaine de câble: Polychlorure de vinyle (PVC)
Finition du raccordement électrique: Câble
Type de lumière: Umière rouge non polarisée
Numéro AWG: 24
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E3Z-L81-IL3 2M
Référence pièce
|
---|
E3Z-L81-IL3 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension d'alimentation (V) | Matériau de la gaine de câble | Finition du raccordement électrique | Type de lumière | Numéro AWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.53 € | 1 | 3 jours | VCC 10-30 | Polychlorure de vinyle (PVC) | Câble | Umière rouge non polarisée | 24 |
Loading...
Type | Capteur photoélectrique | Source lumineuse | LED rouge | Distance de détection [classification](mm) | Jusqu'à 100 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante d'utilisation(°C) | −25::55 | Température ambiante d'utilisation(%) | 35::85 | Structure de protection | IP67 |
Largeur de tête maximale(mm) | 10.8 | Hauteur de tête maximale(mm) | 32.2 | Taille de tête maximale, profondeur(mm) | 20 |
Mode de fonctionnement | Témoin allumé / Noir allumé, commutable | Temporisateur | oui | Temps de réponse (mode standard)(ms) | 1 |
Classe de laser | Sans | Détails relatifs à la distance de détection(mm) | 60~120 | Matériau de la surface optique | Plastique |
Classe de protection du matériel | Classe de protection 3 | Matériau du boîtier/corps | Plastique | Finition de la sortie de commutation | PNP |
Procédé de réglage | Paramétrage | Finition de la fonction de commutation | Programmable/configurable | Type de construction du boîtier | Cubique |
Sortie analogique -10 V ... +10 V | non | Message avant défaillance | oui | Réflecteur inclus dans la zone de la livraison | non |
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 0 | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | 1 | Courant de sortie max.(mA) | 100 |
Distance de détection max.(mm) | 90 | Fréquence de commutation(Hz) | 1000 | Longueur d'onde du capteur(nm) | 650 |
Spot lumineux(mm²) | 5 | Degré de protection (NEMA) | Autre | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Autre |
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans | Avec interface de communication CANOpen | non |
Avec interface de communication INTERBUS | non | Avec interface de communication AS-Interface | non | Avec interface de communication PROFIBUS | non |
Avec interface de communication SSI | non | Avec blocage du redémarrage | non | Avec interface de communication RS-232 | non |
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA | non | Avec interface de communication RS-485 | non | Avec autre sortie analogique | non |
Avec interface de communication Ethernet | non | Avec interface de communication RS-422 | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non |
Avec interface de communication analogique | non | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | non | Avec interface de communication DeviceNet | non |
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA | non | Avec interface de communication SSD | non | Sortie analogique 0 V ... 10 V | non |
Nombre de sorties retardées protégées | 0 | Nombre de sorties de semiconducteur protégées | 0 | Type de sécurité selon IEC 61496-1 | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs photoélectriques IO-Link [E3Z-□-IL□], le numéro d'article est le suivant: E3Z-L81-IL3 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3Z-L81-IL3 2M.
Configurer
Propriétés de base
Tension d'alimentation(V)
Matériau de la gaine de câble
Finition du raccordement électrique
Type de lumière
Numéro AWG
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E3Z-L81-IL3 5M |
E3Z-L81-M1TJ-IL3-1 0.3M |
E3Z-L86-IL3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension d'alimentation (V) | Matériau de la gaine de câble | Finition du raccordement électrique | Type de lumière | Numéro AWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.53 € | 1 | 3 jours | VCC 10-30 | Polychlorure de vinyle (PVC) | Câble | Lumière rouge polarisée | 24 | ||
119.53 € | 1 | 3 jours | VCC 10-30 | Polychlorure de vinyle (PVC) | Câble avec connecteur | Lumière rouge polarisée | 23 | ||
119.53 € | 1 | 3 jours | VCC 12-24 | Autre | Connecteur M8 | Umière rouge non polarisée | 24 |