Capteurs photoélectriques focalisables avec amplificateur à couplage direct intégré [E3S-LS] (E3S-LS10XB4)

Capteurs photoélectriques focalisables avec amplificateur à couplage direct intégré [E3S-LS] E3S-LS10XB4

Détails du produit:

Référence fabricant: E3S-LS10XB4

Marque: OMRON

Prix: 380.88

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Source lumineuse: [Rouge] LED rouge

Distance de détection [classification]: Jusqu'à 100 mm

Détails relatifs à la distance de détection: 30 - 100 mm

Finition de la sortie de commutation: PNP

Type de lumière: Lumière rouge polarisée


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E3S-LS10XB4

Référence pièce
E3S-LS10XB4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Source lumineuse Distance de détection [classification]
(mm)
Détails relatifs à la distance de détection
(mm)
Finition de la sortie de commutation Type de lumière Courant de sortie max.
(mA)
Distance de détection max.
(mm)
Distance min. du réflecteur
(mm)
Distance de commutation assignée
(mm)
Plage de réglage
(mm)

380.88 €

1 3 jours [Rouge] LED rougeJusqu'à 10030 - 100PNPLumière rouge polarisée1001003010030 - 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Température ambiante d'utilisation(°C) −25::55 Température ambiante d'utilisation(%) 35::85
Structure de protection IP67 Largeur de tête maximale(mm) 17 Hauteur de tête maximale(mm) 55
Taille de tête maximale, profondeur(mm) 50 Tension d'alimentation(V) VCC 10-30 Mode de fonctionnement Témoin allumé / Noir allumé, commutable
Temporisateur non Temps de réponse (mode standard)(ms) 1 Classe de laser Sans
Matériau de la gaine de câble Polychlorure de vinyle (PVC) Matériau de la surface optique Plastique Finition du raccordement électrique Câble
Classe de protection du matériel Classe de protection 0 Matériau du boîtier/corps Plastique Procédé de réglage Ajustage manuel
Finition de la fonction de commutation Contact à fermeture (NO) Type de construction du boîtier Cubique Sortie analogique -10 V ... +10 V non
Message avant défaillance non Réflecteur inclus dans la zone de la livraison non Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 1 Fréquence de commutation(Hz) 1000 Triangulation Suppression de l'arrière-plan
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Autre Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans
Avec interface de communication CANOpen non Avec interface de communication INTERBUS non Avec interface de communication AS-Interface non
Avec interface de communication PROFIBUS non Avec interface de communication SSI non Avec blocage du redémarrage non
Avec interface de communication RS-232 non Sortie analogique 0 mA ... 20 mA non Avec interface de communication RS-485 non
Avec autre sortie analogique non Avec interface de communication Ethernet non Avec interface de communication RS-422 non
Adapté aux fonctions de sécurité non Avec interface de communication analogique non Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval non
Avec interface de communication DeviceNet non Sortie analogique 4 mA ... 20 mA non Avec interface de communication SSD non
Sortie analogique 0 V ... 10 V non Nombre de sorties retardées protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur protégées 0
Type de sécurité selon IEC 61496-1 1

Vous vous trouvez sur la page de Capteurs photoélectriques focalisables avec amplificateur à couplage direct intégré [E3S-LS], le numéro d'article est le suivant: E3S-LS10XB4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3S-LS10XB4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E3S-LS10XE4
E3S-LS20XB4
E3S-LS20XE4
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Source lumineuse Distance de détection [classification]
(mm)
Détails relatifs à la distance de détection
(mm)
Finition de la sortie de commutation Type de lumière Courant de sortie max.
(mA)
Distance de détection max.
(mm)
Distance min. du réflecteur
(mm)
Distance de commutation assignée
(mm)
Plage de réglage
(mm)

372.53 €

1 3 jours [Rouge] LED rougeJusqu'à 10030 - 100NPNLumière rouge polarisée801003010030 - 100

378.13 €

1 3 jours Diode infrarougeJusqu'à 30050 - 250PNPLumière infrarouge1002505025050 - 250

378.13 €

1 3 jours Diode infrarougeJusqu'à 30050 - 250NPNLumière infrarouge802505025050 - 250

Assistance technique