Capteurs photoélectriques avec distance réglable, Série E3AS (Numéros de référence)

Capteurs photoélectriques avec distance réglable, Série E3AS
La série E3AS modifie la « façon d'utiliser » les capteurs photoélectriques
• Large éventail de solutions jusqu'à 1,5 m.
• Détection utrafiable pour les objets brillants, irréguliers et transparents.
• Faisceau spot et faisceau de ligne pour détecter tout objet difficile.
• Détection d'objets transparents sans réflecteur.
• Écran OLED pour une navigation aisée et des réglages avancés.
• Structure compacte pouvant être montée n'importe où.
• Fabriqué avec la méthode propriétaire de scellage laser d'OMRON.
• IP67/IP69K/IP67G.
• Revêtements antisalissures qui diminuent la fréquence de nettoyage de la surface de détection.
• IO-Link réduit le temps nécessaire aux démarrages et aux changements.
• Souffleur d'air pour un entretien facile.
• Inclut l'élément lumineux propriétaire d'OMRON, pour une détection stable des pièces à faible réflectivité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3AS-L200MT 2M
E3AS-L200MT-M1TJ 0.3M
E3AS-L200MT M3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Source lumineuse Température ambiante d'utilisation
(°C)
Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Mode de fonctionnement Temporisateur Temps de réponse (mode standard)
(ms)
Classe de laser Détails relatifs à la distance de détection
(mm)
Matériau de la gaine de câble Matériau de la surface optique Finition du raccordement électrique Classe de protection du matériel Matériau du boîtier/corps Finition de la sortie de commutation Procédé de réglage Finition de la fonction de commutation Type de lumière Type de construction du boîtier Sortie analogique -10 V ... +10 V Message avant défaillance Réflecteur inclus dans la zone de la livraison Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Courant de sortie max.
(mA)
Distance de détection max.
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Distance de commutation assignée
(mm)
Longueur d'onde du capteur
(nm)
Numéro AWG Spot lumineux
(mm²)
Triangulation Plage de réglage
(mm)
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Avec interface de communication CANOpen Avec interface de communication INTERBUS Avec interface de communication AS-Interface Avec interface de communication PROFIBUS Avec interface de communication SSI Avec blocage du redémarrage Avec interface de communication RS-232 Sortie analogique 0 mA ... 20 mA Avec interface de communication RS-485 Avec autre sortie analogique Avec interface de communication Ethernet Avec interface de communication RS-422 Adapté aux fonctions de sécurité Avec interface de communication analogique Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Avec interface de communication DeviceNet Sortie analogique 4 mA ... 20 mA Avec interface de communication SSD Sortie analogique 0 V ... 10 V Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées Type de sécurité selon IEC 61496-1

191.13 €

1 3 jours [Rouge] LED rouge−25~5511,437,922Témoin allumé / Noir allumé, commutableoui1Sans10 - 200AutrePlastiqueCâbleClasse de protection 3MétalPNPTeach-InProgrammable/configurableUmière rouge non polariséeCubiquenonnonnon021002001000200624-2000Suppression de l'arrière-plan10 - 200AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

219.27 €

1 3 jours [Rouge] LED rouge------1-10 - 200-------------------------------------------------

185.63 €

1 3 jours [Rouge] LED rouge−25~5511,437,922Témoin allumé / Noir allumé, commutableoui1Sans10 - 200AutrePlastiqueConnecteur M8Classe de protection 3MétalPNPTeach-InProgrammable/configurableUmière rouge non polariséeCubiquenonnonnon021002001000200624232000Suppression de l'arrière-plan10 - 200AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

Loading...

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Méthode de détection de type réfléchissant Réglable à distance Environnement de fonctionnement Standard
Température ambiante d'utilisation(%) 35::85 Structure de protection IP67 Tension d'alimentation(V) VCC 10-30

Assistance technique