Référence fabricant: VSVU 150/20H7
Marque: BLICKLE
Prix: 182.94 €
Délai de livraison: 5 jours
D.E. de la roue: 150 Ø
Largeur de roue: 50 mm
Diamètre du trou: 20 Ø
Largeur du moyeu: 50 mm
Max. Charge/Charge admissible: 800 daN
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VSVU 150/20H7
Référence pièce
|
---|
VSVU 150/20H7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.94 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 20 | 50 | 800 | 800 | 3900 | 800 |
Loading...
Matériau de la roue | Acier | Roulement | Autre | Matériau de la roue | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | alésage d’axe | Matériau (détails) | acier d’amélioration | Type de produit | roue |
Antistatique | no | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 92 Shore A |
Conducteur électrique | no | Couleur de la bande de roulement | naturelle | Couleur de la jante | argent |
Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(° C) | 70 | Résistance min. à la température(° C) | -30 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue fortes charges, série VSVU, le numéro d'article est le suivant: VSVU 150/20H7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VSVU 150/20H7.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Poids(g)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VSVU 127/20H7 |
VSVU 160/20H7 |
VSVU 200/20H7 |
VSVU 202/20H7 |
VSVU 251/25H7 |
VSVU 252/25H7 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.52 € | 1 | 5 jours | 125 | 50 | 20 | 50 | 700 | 700 | 2800 | 700 | ||
189.95 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 50 | 800 | 800 | 4621 | 800 | ||
254.20 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 50 | 1 | 1 | 7400 | 1000 | ||
377.45 € | 1 | 5 jours | 200 | 80 | 20 | 80 | 1.6 | 1.6 | 12800 | 1600 | ||
376.97 € | 1 | 5 jours | 250 | 50 | 25 | 50 | 1.25 | 1.25 | 11700 | 1250 | ||
683.83 € | 1 | 5 jours | 250 | 80 | 25 | 80 | 1.8 | 1.8 | 20200 | 1800 |