Roue, série RD

Roue, série RD
Roue avec bandage en caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », avec jante en tôle d’acier

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », dureté 65 Shore A
  • talon de bandage dur et bande de roulement à haute élasticité
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • confort de roulage et capacité de charge plus élevés par rapport au caoutchouc plein standard
  • résistance au roulage simultanée plus faible
  • couleur noir

Jante :

  • tôle d’acier, emboutie
  • construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu
  • électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RD 100/15R
RD 100/15R-VLI
RD 125/15R
RD 125/15R-VLI
RD 140/15R
RD 140/15R-VLI
RD 162/20R
RD 162/20R-VLI
RD 182/20R
RD 182/20R-VLI
RD 200/20K
RD 200/20K-VLI
RD 202/20R
RD 202/20R-VLI
RD 250/25K
RD 250/25K-VLI
RD 252/25R
RD 252/25R-VLI
RD 280/25K
RD 282/25R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Dureté du revêtement Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(° C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

21.33 €

1 5 jours 100301545100100roulement à rouleaux39965 Shore Anoirnono-25100

27.05 €

1 5 jours 100301545100100roulement à rouleaux41856 Shore Agrisouioui-25100

27.95 €

1 5 jours 125381545120120roulement à rouleaux60365 Shore Anoirnono-25120

35.56 €

1 5 jours 125381545120120roulement à rouleaux63556 Shore Agrisouioui-25120

35.19 €

1 5 jours 140381545175175roulement à rouleaux71365 Shore Anoirnono-25175

44.70 €

1 5 jours 140381545175175roulement à rouleaux74556 Shore Agrisouioui-25175

41.72 €

1 5 jours 160402060225225roulement à rouleaux113165 Shore Anoirnono-25225

54.42 €

1 5 jours 160402060225225roulement à rouleaux113456 Shore Agrisouioui-25225

54.68 €

1 5 jours 180502060300300roulement à rouleaux146865 Shore Anoirnono-25300

73.73 €

1 5 jours 180502060300300roulement à rouleaux158456 Shore Agrisouioui-25300

91.40 €

1 5 jours 200502060350350roulement à billes195665 Shore Anoirnono-20350

116.80 €

1 5 jours 200502060350350roulement à billes212056 Shore Agrisouioui-20350

63.57 €

1 5 jours 200502060350350roulement à rouleaux175265 Shore Anoirnono-25350

88.97 €

1 5 jours 200502060350350roulement à rouleaux190056 Shore Agrisouioui-25350

186.88 €

1 5 jours 250602565450450roulement à billes331065 Shore Anoirnono-20450

230.05 €

1 7 jours 250602565450450roulement à billes341956 Shore Agrisouioui-20450

115.82 €

1 5 jours 250602565450450roulement à rouleaux313265 Shore Anoirnono-25450

159.00 €

1 5 jours 250602565450450roulement à rouleaux306656 Shore Agrisouioui-25450

204.81 €

1 5 jours 280702575650650roulement à billes463065 Shore Anoirnono-20650

146.43 €

1 5 jours 280702575650650roulement à rouleaux422665 Shore Anoirnono-25650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Acier Roulement Fourni Matériau de la roue Acier
Matériau (détails) tôle d’acier Type de produit roue Antistatique no
Compatible autoclave no Conducteur électrique no Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Matériau du revêtement de sol Caoutchouc Antirouille no
Résistance max. à la température(° C) 80

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique