Référence fabricant: LWKX-TPA 101G-11
Marque: BLICKLE
Prix: 40.07 €
Délai de livraison: 7 jours
Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
Hauteur de montage H: 135 mm
Caractéristiques des roues: -
Longueur de la plaque L: 55 mm
Largeur de la plaque W: - mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LWKX-TPA 101G-11
Référence pièce
|
---|
LWKX-TPA 101G-11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.07 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 135 | - | 55 | - | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 135 | 360 | 100 | trou central | 100 |
Loading...
Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Caoutchouc | Largeur de roue(mm) | 32 | Compatible autoclave | no |
Dureté du revêtement | 85 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris | Couleur de la jante | gris blanc RAL 9002 |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no | Antirouille | oui |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, série LWKX-TPA, le numéro d'article est le suivant: LWKX-TPA 101G-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LWKX-TPA 101G-11.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Largeur de la plaque W(mm)
Type
Hauteur de montage H(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Type de montage
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LWKX-TPA 101G |
LWKX-TPA 101G-11-AMWX100 |
LWKX-TPA 101G-11-AMWX125 |
LWKX-TPA 101G-11-FI |
LWKX-TPA 101G-11-FI-AMWX100 |
LWKX-TPA 101G-11-FI-AMWX125 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.07 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 135 | - | 55 | - | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 135 | 366 | 100 | trou central | 100 | ||
51.66 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 135 | - | 55 | - | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 135 | 460 | 100 | trou central | 100 | ||
52.28 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 135 | - | 55 | - | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 135 | 472 | 100 | trou central | 100 | ||
46.20 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 135 | - | 55 | - | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 135 | 409 | 100 | trou central | 100 | ||
57.82 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 135 | - | 55 | - | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 135 | 507 | 100 | trou central | 100 | ||
58.43 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 135 | - | 55 | - | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 135 | 519 | 100 | trou central | 100 |