Référence fabricant: LUH-PO 150K-FI
Marque: BLICKLE
Prix: 232.69 €
Délai de livraison: 7 jours
Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
Hauteur de montage H: 245 mm
Plage de charge: 320,01 à 485,00 daN
Caractéristiques des roues: Conductivité
Diam. de roue D: 200 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LUH-PO 150K-FI
Référence pièce
|
---|
LUH-PO 150K-FI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Couleur de la jante | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.69 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 245 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 200 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 197 | 3090 | 150 | blanc naturel | blanc naturel | -20 | 400 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 140 | Largeur de la plaque W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue B(mm) | 50 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique |
Largeur de roue(mm) | 50 | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 70 Shore D | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-PO, le numéro d'article est le suivant: LUH-PO 150K-FI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LUH-PO 150K-FI.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Couleur de la jante
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LUH-PO 127K-FI-FA |
LUH-PO 150G |
LUH-PO 150G-ELS |
LUH-PO 150K-FI-ELS |
LUH-PO 150K-FI-ELS-FA |
LUH-PO 150K-FI-FA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Couleur de la jante | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.87 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 245 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 200 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 170 | 1000 | 125 | blanc naturel | blanc naturel | -20 | 400 | ||
148.55 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 245 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 200 | moyeu lisse | roulette pivotante | 197 | 2353 | 150 | blanc naturel | blanc naturel | -25 | 400 | ||
175.98 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 245 | 320,01 à 485,00 | - | 200 | moyeu lisse | roulette pivotante | 197 | 1000 | 150 | gris | gris | -25 | 400 | ||
260.11 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 245 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 200 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 197 | 1000 | 150 | gris | gris | -20 | 400 | ||
271.15 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 202 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 160 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 197 | 1000 | 150 | gris | gris | -20 | 400 | ||
243.72 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 202 | 320,01 à 485,00 | - | 160 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 197 | 3324 | 150 | blanc naturel | blanc naturel | -20 | 400 |