Roulette pivotante fortes charges, série LS-GST (LS-GST 127K-ST)

Roulette pivotante fortes charges, série LS-GST LS-GST 127K-ST

Détails du produit:

Référence fabricant: LS-GST 127K-ST

Marque: BLICKLE

Prix: 370.03

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 205 mm

Plage de charge: 320,01 à 485,00 daN

Longueur de la plaque L: 140 mm

Largeur de la plaque W: 110 mm

Diam. de roue D: 160 Ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LS-GST 127K-ST

Référence pièce
LS-GST 127K-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

370.03 €

1 7 jours 205320,01 à 485,0014011016050roulette pivotante avec blocage170574012550450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la bande de roulement vert
Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante fortes charges, série LS-GST, le numéro d'article est le suivant: LS-GST 127K-ST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LS-GST 127K-ST.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LS-GST 127K-FS
LS-GST 127K-RI4
LS-GST 127K-RI4-FS
LS-GST 127K-ST-FS
LS-GST 127K-ST-RI4
LS-GST 127K-ST-RI4-FS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

380.80 €

1 23 jours 205320,01 à 485,0014011016050roulette pivotante170587012550450

377.07 €

1 7 jours 205320,01 à 485,0014011016050roulette pivotante170558012550450

441.77 €

1 23 jours 205320,01 à 485,0014011016050roulette pivotante170623012550450

434.73 €

1 23 jours 245320,01 à 485,0014011020050roulette pivotante avec blocage170627012550450

430.98 €

1 23 jours 245320,01 à 485,0014011020050roulette pivotante avec blocage170597012550450

495.68 €

1 23 jours 245320,01 à 485,0014011020050roulette pivotante avec blocage170658012550450

Assistance technique