Roulette pivotante fortes charges, série LS-GSPO (LS-GSPO 101K)

Roulette pivotante fortes charges, série LS-GSPO LS-GSPO 101K

Détails du produit:

Référence fabricant: LS-GSPO 101K

Marque: BLICKLE

Prix: 322.62

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation

Hauteur de montage H: 205 mm

Longueur de la plaque L: 140 mm

Largeur de la plaque W: 110 mm

Diam. de roue D: 150 Ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LS-GSPO 101K

Référence pièce
LS-GSPO 101K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

322.62 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation20514011015055roulette pivotante1453740100551500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) Jusqu'à 35.0 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide moulé de première qualité Matériau Matière synthétique Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore D Couleur de la bande de roulement beige naturel
Couleur de la jante beige naturel résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante fortes charges, série LS-GSPO, le numéro d'article est le suivant: LS-GSPO 101K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LS-GSPO 101K.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LS-GSPO 101K-FS
LS-GSPO 101K-RI4
LS-GSPO 101K-RI4-FS
LS-GSPO 101K-ST
LS-GSPO 101K-ST-FS
LS-GSPO 101K-ST-RI4
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

384.89 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser20514011015055roulette pivotante1454110100551500

383.56 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser20514011015055roulette pivotante1453960100551500

445.83 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser20514011015055roulette pivotante1454340100551500

410.78 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser20514011015055roulette pivotante avec blocage1454160100551500

473.05 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser20514011015080roulette pivotante avec blocage1454549100551500

471.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser20514011015080roulette pivotante avec blocage1454400100551500

Assistance technique