Référence fabricant: LRXA-VPA 50G-FI-EXR03
Marque: BLICKLE
Prix: 81.35 €
Délai de livraison: 7 jours
Hauteur de montage H: 101 mm
Diam. de roue D: 75 Ø
Largeur de roue B: 25 mm
Type de produit: roulette pivotante avec blocage
Hauteur totale: 72 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LRXA-VPA 50G-FI-EXR03
Référence pièce
|
---|
LRXA-VPA 50G-FI-EXR03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.35 € | 1 | 7 jours | 101 | 75 | 25 | roulette pivotante avec blocage | 72 | 260 | 50 | 18 | douille expansible | 40 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 35.01 à 80.00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 43 | Type de roulement | moyeu lisse | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
Matériau | Caoutchouc | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 80 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | gris | Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | oui | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LRXA-VPA, le numéro d'article est le suivant: LRXA-VPA 50G-FI-EXR03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LRXA-VPA 50G-FI-EXR03.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Type de montage
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LRXA-VPA 50G-EXR04 |
LRXA-VPA 50G-EXR05 |
LRXA-VPA 50G-EXV02 |
LRXA-VPA 50G-FI-EXR04 |
LRXA-VPA 50G-FI-EXR05 |
LRXA-VPA 50G-FI-EXV02 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.80 € | 1 | 7 jours | 101 | 75 | 25 | roulette pivotante | 72 | 251 | 50 | 18 | douille expansible | 40 | ||
62.80 € | 1 | 7 jours | 101 | 75 | 25 | roulette pivotante | 72 | 261 | 50 | 18 | douille expansible | 40 | ||
62.80 € | 1 | 7 jours | 101 | 75 | 25 | roulette pivotante | 72 | 231 | 50 | 18 | douille expansible | 40 | ||
81.35 € | 1 | 7 jours | 101 | 75 | 25 | roulette pivotante avec blocage | 72 | 269 | 50 | 18 | douille expansible | 40 | ||
81.35 € | 1 | 7 jours | 101 | 75 | 25 | roulette pivotante avec blocage | 72 | 279 | 50 | 18 | douille expansible | 40 | ||
81.35 € | 1 | 7 jours | 101 | 75 | 25 | roulette pivotante avec blocage | 72 | 249 | 50 | 18 | douille expansible | 40 |