Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LRXA-PATH (LRXA-PATH 50KFD)

Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LRXA-PATH LRXA-PATH 50KFD

Détails du produit:

Référence fabricant: LRXA-PATH 50KFD

Marque: BLICKLE

Prix: 53.60

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation

Hauteur de montage H: 72 mm

Caractéristiques des roues: -

Diam. de roue D: 50 Ø

Largeur de roue B: 19 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LRXA-PATH 50KFD

Référence pièce
LRXA-PATH 50KFD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Type de montage Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

53.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation72-5019roulement à billes (C)roulette pivotante691605019trou centralno-2075

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 43
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LRXA-PATH, le numéro d'article est le suivant: LRXA-PATH 50KFD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LRXA-PATH 50KFD.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LRXA-PATH 50G-EXR04
LRXA-PATH 50G-EXR05
LRXA-PATH 50G-EXV02
LRXA-PATH 50KFD-ELS
LRXA-PATH 50KFD-EXR02
LRXA-PATH 50KFD-EXR03
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Type de montage Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

62.43 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser72-5019moyeu lisseroulette pivotante722405019douille expansibleoui-2575

62.43 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser72-5019moyeu lisseroulette pivotante722505019douille expansibleoui-2575

62.43 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser72-5019moyeu lisseroulette pivotante722205019douille expansibleoui-2575

60.02 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser72-5019roulement à billes (C)roulette pivotante691635019trou centralno-2050

69.34 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser72-5019roulement à billes (C)roulette pivotante722355019douille expansibleno-2075

69.34 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser98-7525roulement à billes (C)roulette pivotante722445019douille expansibleno-2075

Assistance technique