Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-PO (L-PO 75G)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-PO L-PO 75G

Détails du produit:

Référence fabricant: L-PO 75G

Marque: BLICKLE

Prix: 23.70

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation

Hauteur de montage H: 102 mm

Plage de charge: 140,01 à 220,00 daN

Caractéristiques des roues: Conductivité

Longueur de la plaque L: 100 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-PO 75G

Référence pièce
L-PO 75G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

23.70 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00Conductivité100858032moyeu lisseroulette pivotante1005507532blanc naturelblanc naturel-25200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-PO, le numéro d'article est le suivant: L-PO 75G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-PO 75G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
L-PO 100G-ELS-FA-FS
L-PO 100G-ELS-FS
L-PO 100G-FA
L-PO 75G-FA
L-PO 75G-FI
L-PO 75G-FI-FA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

91.85 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser125220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante12595510037grisgris-25250

83.06 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser125220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante12587310037grisgris-25250

39.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser125220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante12574010037blanc naturelblanc naturel-25250

30.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser102140,01 à 220,00Conductivité100858032moyeu lisseroulette pivotante1005887532blanc naturelblanc naturel-25200

40.50 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser102140,01 à 220,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1006717532blanc naturelblanc naturel-25200

47.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser102140,01 à 220,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1006967532blanc naturelblanc naturel-25200

Assistance technique