Roulette d’appareil pivotante, série LPA-TPA (LPA-TPA 75G)

Roulette d’appareil pivotante, série LPA-TPA LPA-TPA 75G

Détails du produit:

Référence fabricant: LPA-TPA 75G

Marque: BLICKLE

Prix: 11.40

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 123 mm

Plage de charge: 35.01 à 80.00 daN

Caractéristiques des roues: -

Diam. de roue D: 100 Ø

Largeur de roue B: 25 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LPA-TPA 75G

Référence pièce
LPA-TPA 75G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la jante Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

11.40 €

1 5 jours 12335.01 à 80.00-10025moyeu lisseroulette pivotante1002587525gris argent75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 60
Largeur de la plaque W(mm) 60 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 85 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60
Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil pivotante, série LPA-TPA, le numéro d'article est le suivant: LPA-TPA 75G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LPA-TPA 75G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LPA-TPA 100G-FI-ELS
LPA-TPA 50G
LPA-TPA 50G-ELS
LPA-TPA 75G-ELS
LPA-TPA 75G-FI
LPA-TPA 75G-FI-ELS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la jante Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

26.35 €

1 7 jours 12335.01 à 80.00-10025moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12335410025noir60

8.62 €

1 5 jours 12335.01 à 80.00-10025moyeu lisseroulette pivotante711945019gris argent50

13.36 €

1 5 jours 123Jusqu'à 35.0-10025moyeu lisseroulette pivotante711955019noir30

17.63 €

1 7 jours 7135.01 à 80.00-5018moyeu lisseroulette pivotante1002697525noir50

14.35 €

1 5 jours 7135.01 à 80.00-5018moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1002887525gris argent75

20.56 €

1 5 jours 7135.01 à 80.00-5018moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1002947525noir50

Assistance technique