Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-PATH (L-PATH 125G)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-PATH L-PATH 125G

Détails du produit:

Référence fabricant: L-PATH 125G

Marque: BLICKLE

Prix: 36.65

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 195 mm

Plage de charge: 220,01 à 320,00 daN

Caractéristiques des roues: -

Longueur de la plaque L: 100 mm

Largeur de la plaque W: 85 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-PATH 125G

Référence pièce
L-PATH 125G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

36.65 €

1 7 jours 195220,01 à 320,00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante15076712532-25250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-PATH, le numéro d'article est le suivant: L-PATH 125G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-PATH 125G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
L-PATH 100G-FS
L-PATH 100G-ST
L-PATH 100G-ST-FS
L-PATH 125G-FI
L-PATH 125G-FI-FS
L-PATH 125G-FS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

68.10 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512532moyeu lisseroulette pivotante12588510032-25200

58.92 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-1008512532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12587910032-25200

95.29 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage125108510032-25200

54.53 €

1 5 jours 195220,01 à 320,00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15091012532-25250

90.90 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150120012532-25250

73.02 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante150103412532-25250

Assistance technique