Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-PO (LO-PO 127K-RI4)

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-PO LO-PO 127K-RI4

Détails du produit:

Référence fabricant: LO-PO 127K-RI4

Marque: BLICKLE

Prix: 258.00

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation

Hauteur de montage H: 205 mm

Plage de charge: 320,01 à 485,00 daN

Caractéristiques des roues: -

Diam. de roue D: 160 Ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LO-PO 127K-RI4

Référence pièce
LO-PO 127K-RI4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

258.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205320,01 à 485,00-16050roulement à billesroulette pivotante1703721125blanc naturelblanc naturel-20400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique Largeur de roue(mm) 50
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-PO, le numéro d'article est le suivant: LO-PO 127K-RI4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LO-PO 127K-RI4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LO-PO 127K
LO-PO 127K-ST
LO-PO 127K-ST-RI4
LO-PO 150G
LO-PO 150G-ELS
LO-PO 150G-ELS-RI4
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

197.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser200320,01 à 485,00-15050roulement à billesroulette pivotante1703500125blanc naturelblanc naturel-20400

269.13 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser205320,01 à 485,00Conductivité16050roulement à billesroulette pivotante avec blocage1703880125blanc naturelblanc naturel-20400

330.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser205320,01 à 485,00Conductivité16050roulement à billesroulette pivotante avec blocage1704066125blanc naturelblanc naturel-20400

177.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser205320,01 à 485,00-16050moyeu lisseroulette pivotante2003430150blanc naturelblanc naturel-25400

205.23 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser205320,01 à 485,00-16050moyeu lisseroulette pivotante2003400150grisgris-25400

266.19 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser205320,01 à 485,00Conductivité16050moyeu lisseroulette pivotante2003701150grisgris-25400

Assistance technique