Référence fabricant: LO-ALTH 252K-ST
Marque: BLICKLE
Prix: 449.00 €
Délai de livraison: 23 jours
Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
Hauteur de montage H: 200 mm
Plage de charge: Jusqu'à 35.0 daN
Caractéristiques des roues: -
Diam. de roue D: 150 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LO-ALTH 252K-ST
Référence pièce
|
---|
LO-ALTH 252K-ST |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449.00 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 200 | Jusqu'à 35.0 | - | 150 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 295 | 6307 | 250 | 60 | brun clair | 1200 |
Loading...
Matériau de la roue | Aluminium | Longueur de la plaque L(mm) | 140 | Largeur de la plaque W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté | Matériau | Polyuréthane |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 92 Shore A |
Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-ALTH, le numéro d'article est le suivant: LO-ALTH 252K-ST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LO-ALTH 252K-ST.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LO-ALTH 127K-AS |
LO-ALTH 127K-AS-RI4 |
LO-ALTH 127K-RI4 |
LO-ALTH 127K-ST |
LO-ALTH 127K-ST-AS |
LO-ALTH 252K-ST-AS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.05 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 200 | 485,01 à 750,00 | - | 150 | 54 | roulette pivotante | 170 | 3950 | 125 | 54 | gris | 750 | ||
323.02 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 200 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 150 | 54 | roulette pivotante | 170 | 4190 | 125 | 54 | gris | 750 | ||
301.52 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 200 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 150 | 54 | roulette pivotante | 170 | 4166 | 125 | 54 | brun clair | 750 | ||
312.66 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 200 | 485,01 à 750,00 | - | 150 | 54 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4321 | 125 | 54 | brun clair | 750 | ||
334.15 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 205 | 485,01 à 750,00 | - | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4340 | 125 | 54 | gris | 750 | ||
501.58 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 200 | Jusqu'à 35.0 | - | 150 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 295 | 6299 | 250 | 60 | gris | 1200 |