Référence fabricant: LKRXA-PO 80G-11-FI
Marque: BLICKLE
Prix: 75.54 €
Délai de livraison: 7 jours
Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
Hauteur de montage H: 136 mm
Caractéristiques des roues: -
Diam. de roue D: 100 Ø
Type de produit: roulette pivotante avec blocage
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LKRXA-PO 80G-11-FI
Référence pièce
|
---|
LKRXA-PO 80G-11-FI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Type de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.54 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 136 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 108 | 496 | 80 | trou central |
Loading...
Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue B(mm) | 32 | Type de roulement | moyeu lisse | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
Matériau | Matière synthétique | Largeur de roue(mm) | 32 | Compatible autoclave | no |
Dureté du revêtement | 70 Shore D | Couleur de la bande de roulement | blanc naturel | Couleur de la jante | blanc naturel |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | oui |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Capacité de charge à 3 km/h(kg) | 120 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LKRXA-PO, le numéro d'article est le suivant: LKRXA-PO 80G-11-FI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKRXA-PO 80G-11-FI.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Type de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LKRXA-PO 101G-11-EXR13 |
LKRXA-PO 101G-11-EXR14 |
LKRXA-PO 101G-11-EXR15 |
LKRXA-PO 80G-11-FI-EXR12 |
LKRXA-PO 80G-11-FI-EXR13 |
LKRXA-PO 80G-11-FI-EXR14 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Type de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.58 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 136 | - | 100 | roulette pivotante | 136 | 546 | 100 | douille expansible | ||
78.58 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 133 | - | 100 | roulette pivotante | 136 | 554 | 100 | douille expansible | ||
78.58 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 136 | 561 | 100 | douille expansible | ||
91.28 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 136 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 111 | 576 | 80 | douille expansible | ||
91.28 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 136 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 111 | 579 | 80 | douille expansible | ||
91.28 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 136 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 111 | 596 | 80 | douille expansible |