Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-ALBS

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-ALBS
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec trou central, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane® Soft, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LKR

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALBS

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKR-ALBS 100K
LKR-ALBS 125K
LKR-ALBS 125K-FI
LKR-ALBS 125K-FI-CO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

115.69 €

1 5 jours 130220,01 à 320,00Antistatique100roulette pivotante1301231100320

131.23 €

1 5 jours 130320,01 à 485,00Antistatique100roulette pivotante1551417125350

148.90 €

1 5 jours 155320,01 à 485,00Antistatique125roulette pivotante avec blocage1551600125350

152.35 €

1 23 jours 155320,01 à 485,00Antistatique125roulette pivotante avec blocage1551580125350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Longueur de la plaque L(mm) 88
Largeur de roue B(mm) 40 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté
Matériau Polyuréthane Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no
Type de montage trou central Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la bande de roulement bleue
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique