Roulette d’appareil pivotante, série LKPA-VPA (LKPA-VPA 101G)

Roulette d’appareil pivotante, série LKPA-VPA LKPA-VPA 101G

Détails du produit:

Référence fabricant: LKPA-VPA 101G

Marque: BLICKLE

Prix: 28.20

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation

Hauteur de montage H: 161 mm

Plage de charge: 80,01 à 140,00 daN

Caractéristiques des roues: -

Diam. de roue D: 125 Ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LKPA-VPA 101G

Référence pièce
LKPA-VPA 101G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Matériau (détails) Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

28.20 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation16180,01 à 140,00-12525moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante13673810032grisouioui110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 90 Largeur de la plaque W(mm) 66
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil pivotante, série LKPA-VPA, le numéro d'article est le suivant: LKPA-VPA 101G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKPA-VPA 101G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LKPA-VPA 101G-FA
LKPA-VPA 101G-FI
LKPA-VPA 101G-FI-FA
LKPA-VPA 101K
LKPA-VPA 101K-EL
LKPA-VPA 101K-EL-FA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Matériau (détails) Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

34.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser16180,01 à 140,00-12525moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante13675210032grisouioui110

42.39 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser16180,01 à 140,00Conductivité12525moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage13685010032grisouioui110

48.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser16180,01 à 140,00Conductivité12525moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage13687210032grisouioui110

31.66 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser16180,01 à 140,00-12525roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante13677410032grisouioui110

38.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser16135.01 à 80.00-12532roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualitéroulette pivotante13673910032noirnono80

44.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser16135.01 à 80.00-12532roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualitéroulette pivotante13674010032noirnono80

Assistance technique