Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-PATH (LK-PATH 80G)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-PATH LK-PATH 80G

Détails du produit:

Référence fabricant: LK-PATH 80G

Marque: BLICKLE

Prix: 38.73

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 161 mm

Plage de charge: 140,01 à 220,00 daN

Caractéristiques des roues: -

Longueur de la plaque L: 100 mm

Largeur de la plaque W: 85 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LK-PATH 80G

Référence pièce
LK-PATH 80G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

38.73 €

1 7 jours 161140,01 à 220,00-1008512532moyeu lisseroulette pivotante1108028032gris foncé-25150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-PATH, le numéro d'article est le suivant: LK-PATH 80G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LK-PATH 80G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LK-PATH 100KF-1-FI-ELS
LK-PATH 100KF-1-ST
LK-PATH 100KF-1-ST-ELS
LK-PATH 80G-FI
LK-PATH 80G-ST
LK-PATH 80KF
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

83.72 €

1 7 jours 15580,01 à 140,00-1008512532roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130120610032gris foncé-20130

73.95 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00Conductivité1008512532roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130121010032gris foncé-20200

89.83 €

1 7 jours 20280,01 à 140,00-1008516040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130122610032gris foncé-20130

61.95 €

1 7 jours 161140,01 à 220,00Conductivité1008512532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1109608032gris foncé-25150

64.91 €

1 7 jours 161140,01 à 220,00-1008512532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11010258032gris foncé-25150

42.67 €

1 7 jours 161140,01 à 220,00Conductivité1008512532roulement à billes (C)roulette pivotante1108398032gris-20150

Assistance technique