Référence fabricant: LKPA-POA 52G
Marque: BLICKLE
Prix: 19.40 €
Délai de livraison: 5 jours
Hauteur de montage H: 130 mm
Caractéristiques des roues: Conductivité
Diam. de roue D: 100 Ø
Type de roulement: moyeu lisse
Type de produit: roulette pivotante
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LKPA-POA 52G
Référence pièce
|
---|
LKPA-POA 52G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.40 € | 1 | 5 jours | 130 | Conductivité | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante | 73 | 453 | 50 | 29 | -25 | 120 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 90 | Largeur de la plaque W(mm) | 66 | Largeur de roue B(mm) | 32 |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 70 Shore D | Couleur de la bande de roulement | noir |
Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil pivotante, série LKPA-POA, le numéro d'article est le suivant: LKPA-POA 52G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKPA-POA 52G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LKPA-POA 100K-FI |
LKPA-POA 125G |
LKPA-POA 125G-FI |
LKPA-POA 52G-RA |
LKPA-POA 80G |
LKPA-POA 80G-FI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.63 € | 1 | 7 jours | 130 | - | 100 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 136 | 770 | 100 | 30 | -20 | 120 | ||
29.20 € | 1 | 7 jours | 130 | Conductivité | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante | 161 | 671 | 125 | 32 | -25 | 120 | ||
42.75 € | 1 | 7 jours | 130 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 161 | 789 | 125 | 32 | -25 | 120 | ||
24.37 € | 1 | 23 jours | 155 | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 73 | 496 | 50 | 29 | -25 | 120 | ||
21.71 € | 1 | 7 jours | 155 | Conductivité | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante | 111 | 556 | 80 | 32 | -25 | 120 | ||
35.65 € | 1 | 7 jours | 155 | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 111 | 663 | 80 | 32 | -25 | 120 |