Référence fabricant: LKFG-TPA 126G-11-FI
Marque: BLICKLE
Prix: 29.65 €
Délai de livraison: 23 jours
Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
Hauteur de montage H: 130 mm
Longueur de la plaque L: 55 mm
Largeur de la plaque W: - mm
Diam. de roue D: 100 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LKFG-TPA 126G-11-FI
Référence pièce
|
---|
LKFG-TPA 126G-11-FI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.65 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 55 | - | 100 | 35 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 160 | 487 | trou central | 110 |
Loading...
Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Caoutchouc | Diamètre de roue(mm) | 125 | Largeur de roue(mm) | 32 |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 85 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris |
Couleur de la jante | gris argent RAL 7001 | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 50 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en matière synthétique Blickle FLOW, série LKFG-TPA, le numéro d'article est le suivant: LKFG-TPA 126G-11-FI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKFG-TPA 126G-11-FI.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Largeur de la plaque W(mm)
Type
Hauteur de montage H(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Type de montage
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LKFG-TPA 126G |
LKFG-TPA 126G-11 |
LKFG-TPA 126G-FI |
LKFG-TPA 126G-FI-P25 |
LKFG-TPA 126G-P25 |
LKFG-TPA 126KF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.45 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 161 | 55 | - | 125 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 160 | 432 | trou central | 110 | ||
25.45 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 161 | 55 | - | 125 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 160 | 423 | trou central | 110 | ||
29.65 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 130 | 55 | - | 100 | 35 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 160 | 488 | trou central | 110 | ||
31.03 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 130 | 90 | 66 | 100 | 35 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 161 | 548 | platine à visser | 110 | ||
26.83 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 130 | 90 | 66 | 100 | 35 | roulement à billes | roulette pivotante | 161 | 490 | platine à visser | 110 | ||
30.54 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 130 | 55 | - | 100 | 37 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 160 | 501 | trou central | 110 |