Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDH-PATH (LKDH-PATH 125K-GS12)

Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDH-PATH LKDH-PATH 125K-GS12

Détails du produit:

Référence fabricant: LKDH-PATH 125K-GS12

Marque: BLICKLE

Prix: 54.02

Délai de livraison: 23 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 103 mm

Caractéristiques des roues: Conductivité

Diam. de roue D: 100 Ø

Largeur de roue B: 18 mm

Hauteur totale: 135 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LKDH-PATH 125K-GS12

Référence pièce
LKDH-PATH 125K-GS12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

54.02 €

1 23 jours 103Conductivité10018135797125tige filetée125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante gris blanc RAL 9002 résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDH-PATH, le numéro d'article est le suivant: LKDH-PATH 125K-GS12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKDH-PATH 125K-GS12.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LKDH-PATH 100K-11-FI
LKDH-PATH 100K-11-FI-ELS
LKDH-PATH 100K-9
LKDH-PATH 125K-RIFI
LKDH-PATH 125K-RIFI-ELS
LKDH-PATH 125K-RIFI-ELS-GS10
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

54.24 €

1 23 jours 121-10018121488100trou central100

70.85 €

1 23 jours 121-10018121490100trou central100

46.53 €

1 23 jours 121-10018121454100trou central100

75.28 €

1 23 jours 103-10018135511125trou central125

95.55 €

1 23 jours 103Conductivité10018135635125trou central125

98.16 €

1 23 jours 103Conductivité10018135779125tige filetée125

Assistance technique