Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDG-PATH (LKDG-PATH 125K-11)

Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDG-PATH LKDG-PATH 125K-11

Détails du produit:

Référence fabricant: LKDG-PATH 125K-11

Marque: BLICKLE

Prix: 50.71

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 130 mm

Caractéristiques des roues: -

Longueur de la plaque L: 45 mm

Diam. de roue D: 125 Ø

Largeur de roue B: 20 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LKDG-PATH 125K-11

Référence pièce
LKDG-PATH 125K-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

50.71 €

1 7 jours 130-4512520130702125trou central125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante gris argent RAL 7001 résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDG-PATH, le numéro d'article est le suivant: LKDG-PATH 125K-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKDG-PATH 125K-11.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LKDG-PATH 100K-11-FI
LKDG-PATH 100K-11-FI-ELS
LKDG-PATH 100K-9
LKDG-PATH 125K-11-ELS
LKDG-PATH 125K-11-FI
LKDG-PATH 125K-11-FI-ELS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

53.44 €

1 23 jours 103-4210018103501100trou central100

70.05 €

1 23 jours 103-4210018103503100trou central100

45.73 €

1 23 jours 103-4210018103431100trou central100

70.98 €

1 7 jours 130-4512520130726125trou central125

61.42 €

1 5 jours 130-4512520130710125trou central125

81.69 €

1 7 jours 130-4512520130768125trou central125

Assistance technique