Monture : série LIX
Roue : série VKHT
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LIX-VKHT 100G-FI-OF
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 202 | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 100 | Largeur de la plaque W(mm) | 85 |
Diam. de roue D(Ø) | 160 | Largeur de roue B(mm) | 50 | Type de roulement | moyeu lisse |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 hautes températures | Matériau | Caoutchouc | Hauteur totale(mm) | 125 |
Diamètre de roue(mm) | 100 | Largeur de roue(mm) | 30 | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 85 Shore A | Couleur de la bande de roulement | noir |
Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no |
Antirouille | oui | Non tachant | no | Résistance max. à la température(°C) | 260 |
Résistance min. à la température(°C) | -30 | Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 100 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LIX-VKHT, le numéro d'article est le suivant: LIX-VKHT 100G-FI-OF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LIX-VKHT 100G-FI-OF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de produit
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LIX-VKHT 100G-OF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de produit | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
142.90 € | 1 | 5 jours | roulette pivotante | 726 |