Référence fabricant: LIXR-POHI 81G
Marque: BLICKLE
Prix: 85.53 €
Délai de livraison: 7 jours
Hauteur de montage H: 155 mm
Caractéristiques des roues: -
Diam. de roue D: 125 Ø
Largeur de roue B: 40 mm
Type de roulement: moyeu lisse
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LIXR-POHI 81G
Référence pièce
|
---|
LIXR-POHI 81G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.53 € | 1 | 7 jours | 155 | - | 125 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante | 102 | 488 | 80 | 32 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 140,01 à 220,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 70 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures | Matériau | Matière synthétique |
Compatible autoclave | oui | Type de montage | trou central | Dureté du revêtement | 85 Shore D |
Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | gris foncé | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | oui | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 250 | Résistance min. à la température(°C) | -25 | Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 150 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LIXR-POHI, le numéro d'article est le suivant: LIXR-POHI 81G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LIXR-POHI 81G.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LIXR-POHI 100G-FI |
LIXR-POHI 100G-FI-OF |
LIXR-POHI 100G-OF |
LIXR-POHI 102G |
LIXR-POHI 102G-FI |
LIXR-POHI 81G-FI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.20 € | 1 | 7 jours | 150 | Résistance à la chaleur | 125 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 698 | 100 | 30 | ||
122.78 € | 1 | 23 jours | 150 | Résistance à la chaleur | 125 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 708 | 100 | 30 | ||
91.32 € | 1 | 7 jours | 150 | Résistance à la chaleur | 125 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante | 125 | 587 | 100 | 30 | ||
87.83 € | 1 | 7 jours | 150 | Résistance à la chaleur | 125 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante | 125 | 642 | 100 | 38 | ||
119.30 € | 1 | 7 jours | 125 | Résistance à la chaleur | 100 | 30 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 758 | 100 | 38 | ||
106.80 € | 1 | 7 jours | 155 | - | 125 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 102 | 584 | 80 | 32 |