Roulette pivotante en acier inox, série LIXR-POH (LIXR-POH 125HXK)

Roulette pivotante en acier inox, série LIXR-POH LIXR-POH 125HXK

Détails du produit:

Référence fabricant: LIXR-POH 125HXK

Marque: BLICKLE

Prix: 155.64

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation

Hauteur de montage H: 150 mm

Diam. de roue D: 125 Ø

Largeur de roue B: 40 mm

Type de roulement: roulement à billes


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LIXR-POH 125HXK

Référence pièce
LIXR-POH 125HXK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)

155.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation15012540roulement à billesroulette pivotante15086812540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) 140,01 à 220,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur
Longueur de la plaque L(mm) 70 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide hautes températures Blickle TempLine® PerformanceLight Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave oui Type de montage trou central Dureté du revêtement 85 Shore D
Couleur de la bande de roulement naturelle Couleur de la jante naturelle résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 170 Résistance min. à la température(°C) -25 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 150

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LIXR-POH, le numéro d'article est le suivant: LIXR-POH 125HXK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LIXR-POH 125HXK.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LIXR-POH 100G-OF
LIXR-POH 102G
LIXR-POH 102G-FI
LIXR-POH 125HXK-FI
LIXR-POH 81G
LIXR-POH 81G-FI
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)

83.05 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser12510038moyeu lisseroulette pivotante12556110030

81.22 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser12510038moyeu lisseroulette pivotante12560210038

112.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser12510038moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12571210038

174.35 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser1028032roulement à billesroulette pivotante avec blocage15099112540

81.22 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser1028032moyeu lisseroulette pivotante1024668032

102.49 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser12510040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1025668032

Assistance technique