Référence fabricant: LIX-POSI 100G-OF
Marque: BLICKLE
Prix: 126.53 €
Délai de livraison: 5 jours
Hauteur de montage H: 125 mm
Diam. de roue D: 100 Ø
Largeur de roue B: 38 mm
Type de produit: roulette pivotante
Hauteur totale: 125 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LIX-POSI 100G-OF
Référence pièce
|
---|
LIX-POSI 100G-OF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance max. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.53 € | 1 | 5 jours | 125 | 100 | 38 | roulette pivotante | 125 | 732 | 100 | noir | no | no | 250 | 100 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à la chaleur | Longueur de la plaque L(mm) | 100 | Largeur de la plaque W(mm) | 85 |
Type de roulement | moyeu lisse | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures | Matériau | Caoutchouc |
Largeur de roue(mm) | 40 | Compatible autoclave | oui | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 75 Shore A | Couleur de la jante | gris foncé | résistant à l'hydrolyse | no |
Antirouille | oui | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LIX-POSI, le numéro d'article est le suivant: LIX-POSI 100G-OF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LIX-POSI 100G-OF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Résistance max. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LIX-POSI 100G-FI-OF |
LIX-POSI 125G-FI-OF |
LIX-POSI 125G-FI-SG-OF |
LIX-POSI 125G-OF |
LIX-POSI 125G-SG-OF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance max. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.85 € | 1 | 7 jours | 125 | 100 | 38 | roulette pivotante avec blocage | 125 | 844 | 100 | noir | no | no | 250 | 100 | ||
192.28 € | 1 | 7 jours | 125 | 100 | 38 | roulette pivotante avec blocage | 150 | 1055 | 125 | noir | no | no | 250 | 120 | ||
195.75 € | 1 | 7 jours | 125 | 100 | 38 | roulette pivotante avec blocage | 150 | 1054 | 125 | gris foncé | oui | oui | 240 | 120 | ||
165.91 € | 1 | 7 jours | 125 | 100 | 38 | roulette pivotante | 150 | 912 | 125 | noir | no | no | 250 | 120 | ||
169.39 € | 1 | 7 jours | 150 | 125 | 40 | roulette pivotante | 150 | 924 | 125 | gris foncé | oui | oui | 240 | 120 |