Référence fabricant: LIR-ALSI 100HKA-FI
Marque: BLICKLE
Prix: 119.60 €
Délai de livraison: 7 jours
Hauteur de montage H: 102 mm
Diam. de roue D: 80 Ø
Largeur de roue B: 32 mm
Type de roulement: roulement à billes
Type de produit: roulette pivotante avec blocage
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LIR-ALSI 100HKA-FI
Référence pièce
|
---|
LIR-ALSI 100HKA-FI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.60 € | 1 | 7 jours | 102 | 80 | 32 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 949 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à la chaleur | Longueur de la plaque L(mm) | 70 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté |
Matériau | Caoutchouc | Hauteur totale(mm) | 125 | Diamètre de roue(mm) | 100 |
Largeur de roue(mm) | 40 | Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central |
Dureté du revêtement | 75 Shore A | Couleur de la bande de roulement | noir | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no | Antirouille | no |
Non tachant | no | Résistance max. à la température(°C) | 250 | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 100 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIR-ALSI, le numéro d'article est le suivant: LIR-ALSI 100HKA-FI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LIR-ALSI 100HKA-FI.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LIR-ALSI 100G |
LIR-ALSI 100G-FI |
LIR-ALSI 100HKA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.60 € | 1 | 7 jours | 150 | 125 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante | 779 | ||
102.18 € | 1 | 7 jours | 150 | 125 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 882 | ||
97.81 € | 1 | 7 jours | 150 | 125 | 40 | roulement à billes | roulette pivotante | 826 |