Référence fabricant: LIO-G 150IK
Marque: BLICKLE
Prix: 274.35 €
Délai de livraison: 23 jours
Hauteur de montage H: 190 mm
Plage de charge: 750.01 ou plus daN
Diam. de roue D: 150 Ø
Largeur de roue B: 50 mm
Type de produit: roulette pivotante
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LIO-G 150IK
Référence pièce
|
---|
LIO-G 150IK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.35 € | 1 | 23 jours | 190 | 750.01 ou plus | 150 | 50 | roulette pivotante | 200 | 6440 | 150 | 50 | 900 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Autres | Caractéristiques des roues | Résistance à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 140 | Largeur de la plaque W(mm) | 110 | Type de roulement | roulement à billes |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: fonte grise robuste | Matériau | métal | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 180–220 HB | Couleur de la bande de roulement | argent |
Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | no | Résistance max. à la température(°C) | 270 |
Résistance min. à la température(°C) | -30 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LIO-G, le numéro d'article est le suivant: LIO-G 150IK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LIO-G 150IK.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LIO-G 127IK-RI4 |
LIO-G 127IK-ST |
LIO-G 127IK-ST-RI4 |
LIO-G 150IK-RI4 |
LIO-G 150IK-ST |
LIO-G 150IK-ST-RI4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.37 € | 1 | 23 jours | 150 | 485,01 à 750,00 | 125 | 40 | roulette pivotante | 170 | 6222 | 125 | 50 | 750 | ||
398.50 € | 1 | 23 jours | 190 | 485,01 à 750,00 | 150 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 6450 | 125 | 50 | 750 | ||
459.47 € | 1 | 23 jours | 190 | 485,01 à 750,00 | 150 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 6704 | 125 | 50 | 750 | ||
335.31 € | 1 | 23 jours | 235 | 750.01 ou plus | 200 | 50 | roulette pivotante | 200 | 6431 | 150 | 50 | 900 | ||
428.75 € | 1 | 23 jours | 102 | 750.01 ou plus | 80 | 32 | roulette pivotante avec blocage | 200 | 6840 | 150 | 50 | 900 | ||
489.70 € | 1 | 23 jours | 125 | 750.01 ou plus | 100 | 30 | roulette pivotante avec blocage | 200 | 6810 | 150 | 50 | 900 |