Référence fabricant: LI-G 125IK
Marque: BLICKLE
Prix: 111.80 €
Délai de livraison: 7 jours
Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
Hauteur de montage H: 155 mm
Plage de charge: 140,01 à 220,00 daN
Longueur de la plaque L: 100 mm
Largeur de la plaque W: 85 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LI-G 125IK
Référence pièce
|
---|
LI-G 125IK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.80 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 125 | 35 | roulement à billes | roulette pivotante | 150 | 2182 | 125 | 35 | -30 | 150 |
Loading...
Matériau de la roue | Autres | Caractéristiques des roues | Résistance à la chaleur | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: fonte grise robuste |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | métal | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 180–220 HB | Couleur de la bande de roulement | argent | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | no | Résistance max. à la température(°C) | 270 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LI-G, le numéro d'article est le suivant: LI-G 125IK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LI-G 125IK.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LI-G 100IK-FI |
LI-G 125G |
LI-G 125G-FI |
LI-G 125IK-FI |
LI-G 150G |
LI-G 150G-FI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.22 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 155 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 125 | 35 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 125 | 1777 | 100 | 35 | -30 | 150 | ||
61.85 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 155 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 125 | 35 | moyeu lisse | roulette pivotante | 150 | 2073 | 125 | 35 | -30 | 150 | ||
73.47 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 155 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 125 | 35 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 150 | 2214 | 125 | 35 | -100 | 150 | ||
124.05 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 130 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 38 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 150 | 2333 | 125 | 35 | -30 | 150 | ||
131.19 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 130 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 100 | 38 | moyeu lisse | roulette pivotante | 190 | 4466 | 150 | 50 | -30 | 350 | ||
182.68 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 130 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 100 | 38 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 190 | 4906 | 150 | 50 | -100 | 350 |