Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-GTH (LH-GTH 127K)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-GTH LH-GTH 127K

Détails du produit:

Référence fabricant: LH-GTH 127K

Marque: BLICKLE

Prix: 213.94

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation

Hauteur de montage H: 219 mm

Plage de charge: 485,01 à 750,00 daN

Caractéristiques des roues: -

Longueur de la plaque L: 140 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LH-GTH 127K

Référence pièce
LH-GTH 127K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

213.94 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation219485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante170465012550700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-GTH, le numéro d'article est le suivant: LH-GTH 127K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LH-GTH 127K.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LH-GTH 100K-1-FS
LH-GTH 100K-1-ST
LH-GTH 100K-1-ST-FS
LH-GTH 127K-FI
LH-GTH 127K-FI-FS
LH-GTH 127K-FS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

180.03 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser165320,01 à 485,00-1008512540roulette pivotante140258410040450

182.96 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser170320,01 à 485,00-1008512550roulette pivotante avec blocage140259010040450

219.53 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser170320,01 à 485,00-1008512550roulette pivotante avec blocage140285010040450

249.86 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser202485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante avec blocage170533012550700

294.80 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser202485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante avec blocage170585012550700

258.87 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser220485,01 à 750,00-14011017550roulette pivotante170500012550700

Assistance technique