Référence fabricant: LH-GST 150K
Marque: BLICKLE
Prix: 238.75 €
Délai de livraison: 7 jours
Hauteur de montage H: 245 mm
Plage de charge: 485,01 à 750,00 daN
Diam. de roue D: 200 Ø
Largeur de roue B: 50 mm
Type de produit: roulette pivotante
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LH-GST 150K
Référence pièce
|
---|
LH-GST 150K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.75 € | 1 | 7 jours | 245 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | roulette pivotante | 197 | 5002 | 150 | 50 | 570 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Autres | Longueur de la plaque L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 110 | Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste |
Matériau | Polyuréthane | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 75 Shore A | Couleur de la bande de roulement | vert | Couleur de la jante | argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-GST, le numéro d'article est le suivant: LH-GST 150K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LH-GST 150K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LH-GST 127K-FS |
LH-GST 127K-ST |
LH-GST 127K-ST-FS |
LH-GST 150K-FI |
LH-GST 150K-FI-FS |
LH-GST 150K-FS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.02 € | 1 | 23 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | 200 | 50 | roulette pivotante | 170 | 5325 | 125 | 50 | 450 | ||
278.19 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 5456 | 125 | 50 | 450 | ||
323.10 € | 1 | 23 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 5880 | 125 | 50 | 450 | ||
271.16 € | 1 | 7 jours | 245 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 197 | 5660 | 150 | 50 | 570 | ||
316.62 € | 1 | 23 jours | 245 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 197 | 6233 | 150 | 50 | 570 | ||
284.20 € | 1 | 23 jours | 262 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | roulette pivotante | 197 | 5623 | 150 | 50 | 570 |