Roulette pivotante en tôle d’acier, série LHF-ALST

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LHF-ALST
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LHF

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • robuste construction de balancier avec ressort acier
  • moyeu de balancier sans entretien
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LHF-ALST 100K-1
LHF-ALST 160K
LHF-ALST 200K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

298.65 €

1 7 jours 200220,01 à 320,00Antistatique1008512540175370010040320

481.05 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00Antistatique14011016050245760016050580

517.65 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00Antistatique14011016050265825020050750

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Type de produit roulette pivotante à suspension
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A
Couleur de la bande de roulement vert Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique