Monture : série L
Roue : série GST
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-GST 200K-TTM13
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 165 | Plage de charge(daN) | 320,01 à 485,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Autres | Longueur de la plaque L(mm) | 140 | Largeur de la plaque W(mm) | 110 |
Diam. de roue D(Ø) | 125 | Largeur de roue B(mm) | 40 | Type de roulement | roulement à billes |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste | Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette pivotante |
Hauteur totale(mm) | 235 | Diamètre de roue(mm) | 200 | Largeur de roue(mm) | 50 |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 75 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | vert | Couleur de la jante | argent | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 | Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 400 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-GST, le numéro d'article est le suivant: L-GST 200K-TTM13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-GST 200K-TTM13.
Configurer
Propriétés de base
Type
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-GST 200K-TM13 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|
607.20 € | 1 | 23 jours | 6720 |