Référence fabricant: L-G 150G
Marque: BLICKLE
Prix: 94.80 €
Délai de livraison: 5 jours
Hauteur de montage H: 140 mm
Plage de charge: 320,01 à 485,00 daN
Longueur de la plaque L: 140 mm
Largeur de la plaque W: 110 mm
Diam. de roue D: 100 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-G 150G
Référence pièce
|
---|
L-G 150G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.80 € | 1 | 5 jours | 140 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante | 190 | 4481 | 150 | 50 | 400 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Autres | Type de roulement | moyeu lisse |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: fonte grise robuste | Matériau | métal | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 180–220 HB | Couleur de la bande de roulement | argent |
Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | no | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-G, le numéro d'article est le suivant: L-G 150G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-G 150G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-G 125G |
L-G 125G-FI |
L-G 125G-ST |
L-G 150G-FI |
L-G 150G-ST |
L-G 200G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.88 € | 1 | 5 jours | 140 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 40 | roulette pivotante | 150 | 2109 | 125 | 35 | 200 | ||
70.05 € | 1 | 7 jours | 140 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 150 | 2255 | 125 | 35 | 200 | ||
80.06 € | 1 | 7 jours | 140 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 150 | 2280 | 125 | 35 | 200 | ||
137.84 € | 1 | 7 jours | 140 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 190 | 4887 | 150 | 50 | 400 | ||
125.93 € | 1 | 7 jours | 140 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 190 | 5100 | 150 | 50 | 400 | ||
115.10 € | 1 | 7 jours | 140 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante | 235 | 6100 | 200 | 50 | 400 |