Roulette pivotante en tôle d’acier, série LEZ-PO

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LEZ-PO
Roulette pivotante en tôle d’acier avec tige, roue en polyamide

Monture : série LEZ

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • la tige en acier inox et l’axe de pivot sont vissés l’un à l’autre et sécurisés

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEZ-PO 100G
LEZ-PO 100G-ELS
LEZ-PO 100G-ELS-FA
LEZ-PO 100G-FA
LEZ-PO 100G-FI
LEZ-PO 100G-FI-ELS
LEZ-PO 100G-FI-ELS-FA
LEZ-PO 100G-FI-FA
LEZ-PO 125G
LEZ-PO 125G-ELS
LEZ-PO 125G-ELS-FA
LEZ-PO 125G-FA
LEZ-PO 125G-FI
LEZ-PO 125G-FI-ELS
LEZ-PO 125G-FI-ELS-FA
LEZ-PO 125G-FI-FA
LEZ-PO 150G-22
LEZ-PO 150G-22-ELS
LEZ-PO 150G-22-ELS-FA
LEZ-PO 150G-22-FA
LEZ-PO 150G-22-FI
LEZ-PO 150G-22-FI-ELS
LEZ-PO 150G-22-FI-ELS-FA
LEZ-PO 150G-22-FI-FA
LEZ-PO 150G-27
LEZ-PO 150G-27-ELS
LEZ-PO 150G-27-ELS-FA
LEZ-PO 150G-27-FA
LEZ-PO 150G-27-FI
LEZ-PO 150G-27-FI-ELS
LEZ-PO 150G-27-FI-ELS-FA
LEZ-PO 150G-27-FI-FA
LEZ-PO 160G-22
LEZ-PO 160G-22-ELS
LEZ-PO 160G-22-ELS-FA
LEZ-PO 160G-22-FA
LEZ-PO 160G-22-FI
LEZ-PO 160G-22-FI-ELS
LEZ-PO 160G-22-FI-ELS-FA
LEZ-PO 160G-22-FI-FA
LEZ-PO 160G-27
LEZ-PO 160G-27-ELS
LEZ-PO 160G-27-ELS-FA
LEZ-PO 160G-27-FA
LEZ-PO 160G-27-FI
LEZ-PO 160G-27-FI-ELS
LEZ-PO 160G-27-FI-ELS-FA
LEZ-PO 160G-27-FI-FA
LEZ-PO 200G-22
LEZ-PO 200G-22-ELS
LEZ-PO 200G-22-ELS-FA
LEZ-PO 200G-22-FA
LEZ-PO 200G-22-FI
LEZ-PO 200G-22-FI-ELS
LEZ-PO 200G-22-FI-ELS-FA
LEZ-PO 200G-22-FI-FA
LEZ-PO 200G-27
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

37.59 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-15050roulette pivotante12568810037blanc naturelblanc naturel150

53.17 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-15050roulette pivotante12569610037grisgris150

61.93 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00Conductivité15050roulette pivotante12577810037grisgris150

46.36 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00Conductivité15050roulette pivotante12576910037blanc naturelblanc naturel150

55.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-15050roulette pivotante avec blocage12579510037blanc naturelblanc naturel150

70.67 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-15050roulette pivotante avec blocage12580310037grisgris150

79.43 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00Conductivité15050roulette pivotante avec blocage12588510037grisgris150

63.87 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00Conductivité15050roulette pivotante avec blocage12588210037blanc naturelblanc naturel150

42.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-15050roulette pivotante15078112540blanc naturelblanc naturel150

61.67 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-15050roulette pivotante15080812540grisgris150

71.35 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00Conductivité15050roulette pivotante15097912540grisgris150

52.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00Conductivité15050roulette pivotante15088012540blanc naturelblanc naturel150

61.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-15050roulette pivotante avec blocage15092012540blanc naturelblanc naturel150

79.80 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-16050roulette pivotante avec blocage15095012540grisgris150

89.48 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00Conductivité16050roulette pivotante avec blocage150111812540grisgris150

70.74 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00Conductivité16050roulette pivotante avec blocage150108312540blanc naturelblanc naturel150

72.24 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-16050roulette pivotante190158815050blanc naturelblanc naturel300

99.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-16050roulette pivotante190166415050grisgris300

110.72 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00Conductivité16050roulette pivotante190187315050grisgris300

83.28 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00Conductivité16050roulette pivotante190180015050blanc naturelblanc naturel300

102.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-16050roulette pivotante avec blocage190200015050blanc naturelblanc naturel300

130.07 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-16050roulette pivotante avec blocage190207615050grisgris300

141.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00Conductivité16050roulette pivotante avec blocage190228515050grisgris300

113.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00Conductivité16050roulette pivotante avec blocage190222115050blanc naturelblanc naturel300

72.24 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-16050roulette pivotante190166915050blanc naturelblanc naturel300

99.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-16050roulette pivotante190174515050grisgris300

110.72 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00Conductivité16050roulette pivotante190195415050grisgris300

83.28 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00Conductivité16050roulette pivotante190190415050blanc naturelblanc naturel300

102.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-16050roulette pivotante avec blocage190211015050blanc naturelblanc naturel300

130.07 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-20050roulette pivotante avec blocage190218615050grisgris300

141.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00Conductivité20050roulette pivotante avec blocage190239515050grisgris300

113.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00Conductivité20050roulette pivotante avec blocage190231015050blanc naturelblanc naturel300

76.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-20050roulette pivotante195170416050blanc naturelblanc naturel300

106.57 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-20050roulette pivotante195179716050grisgris300

118.28 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00Conductivité20050roulette pivotante195205116050grisgris300

88.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00Conductivité20050roulette pivotante195194316050blanc naturelblanc naturel300

107.02 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-20050roulette pivotante avec blocage195212016050blanc naturelblanc naturel300

136.95 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-20050roulette pivotante avec blocage195221316050grisgris300

148.67 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00Conductivité20050roulette pivotante avec blocage195246716050grisgris300

118.74 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00Conductivité20050roulette pivotante avec blocage195226016050blanc naturelblanc naturel300

76.63 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-20050roulette pivotante195175716050blanc naturelblanc naturel300

106.57 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-20050roulette pivotante195185016050grisgris300

118.28 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00Conductivité20050roulette pivotante195210416050grisgris300

88.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00Conductivité20050roulette pivotante195203016050blanc naturelblanc naturel300

107.02 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-20050roulette pivotante avec blocage195221016050blanc naturelblanc naturel300

136.95 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation100220,01 à 320,00-7532roulette pivotante avec blocage195230316050grisgris300

148.67 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation100220,01 à 320,00-7532roulette pivotante avec blocage195255716050grisgris300

118.74 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation100220,01 à 320,00-7532roulette pivotante avec blocage195242616050blanc naturelblanc naturel300

94.28 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation100220,01 à 320,00-7532roulette pivotante235199020050blanc naturelblanc naturel300

135.60 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00-8032roulette pivotante235225220050grisgris300

148.73 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00Conductivité8032roulette pivotante235273620050grisgris300

107.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00Conductivité8032roulette pivotante235238520050blanc naturelblanc naturel300

129.73 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00-8032roulette pivotante avec blocage235243020050blanc naturelblanc naturel300

171.06 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00-8032roulette pivotante avec blocage235269220050grisgris300

184.20 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00Conductivité8032roulette pivotante avec blocage235317620050grisgris300

142.87 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00Conductivité8032roulette pivotante avec blocage235282920050blanc naturelblanc naturel300

94.28 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00-8032roulette pivotante235201420050blanc naturelblanc naturel300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Matière synthétique Compatible autoclave no Type de montage tige
Dureté du revêtement 70 Shore D résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique