Roulette pivotante en acier inox, série LEXR-PO (Numéros de référence)

Roulette pivotante en acier inox, série LEXR-PO
Roulette pivotante en acier inox, à trou central, roue en polyamide

Monture : série LEXR

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEXR-PO 100G
LEXR-PO 100G-ELS
LEXR-PO 100G-FI
LEXR-PO 100G-FI-ELS
LEXR-PO 100KAD
LEXR-PO 100KAD-FI
LEXR-PO 100XR
LEXR-PO 100XR-FI
LEXR-PO 125G
LEXR-PO 125G-ELS
LEXR-PO 125G-FI
LEXR-PO 125G-FI-ELS
LEXR-PO 125KAD
LEXR-PO 125KAD-FI
LEXR-PO 125XR
LEXR-PO 125XR-FI
LEXR-PO 150G
LEXR-PO 150G-ELS
LEXR-PO 150G-FI
LEXR-PO 150G-FI-ELS
LEXR-PO 150XR
LEXR-PO 150XR-FI
LEXR-PO 160G
LEXR-PO 160G-ELS
LEXR-PO 160G-FI
LEXR-PO 160G-FI-ELS
LEXR-PO 160XR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Antirouille Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

72.37 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00Conductivité7015050moyeu lisseroulette pivotante12553810037blanc naturelblanc natureloui150

87.94 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-7015050moyeu lisseroulette pivotante12555610037grisgrisoui150

91.34 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-7015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12564810037blanc naturelblanc natureloui150

106.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-7016050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12567010037grisgrisoui150

79.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00Conductivité7016050roulement à billes (C)roulette pivotante12556710037blanc naturelblanc naturelno150

98.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-7016050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12568010037blanc naturelblanc naturelno150

78.73 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00Conductivité7016050roulement à rouleauxroulette pivotante12558010037blanc naturelblanc natureloui150

97.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-7016050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12568810037blanc naturelblanc natureloui150

79.80 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-7016050moyeu lisseroulette pivotante15063812540blanc naturelblanc natureloui150

98.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-7020050moyeu lisseroulette pivotante15067112540grisgrisoui150

98.98 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00Conductivité7020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15076012540blanc naturelblanc natureloui150

117.73 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-7020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15079912540grisgrisoui150

88.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00Conductivité7020050roulement à billes (C)roulette pivotante15065012540blanc naturelblanc naturelno150

108.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-7020050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15079812540blanc naturelblanc naturelno150

87.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-7020050roulement à rouleauxroulette pivotante15067812540blanc naturelblanc natureloui150

107.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation100140,01 à 220,00-707532roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage15080512540blanc naturelblanc natureloui150

156.79 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation100220,01 à 320,00-887532moyeu lisseroulette pivotante190126715050blanc naturelblanc natureloui300

184.21 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation100220,01 à 320,00-887532moyeu lisseroulette pivotante190134215050grisgrisoui300

203.30 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation100220,01 à 320,00-887532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190163815050blanc naturelblanc natureloui300

230.73 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00-888032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190165415050grisgrisoui300

170.39 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00Conductivité888032roulement à rouleauxroulette pivotante190136015050blanc naturelblanc natureloui300

216.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00-888032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage190173915050blanc naturelblanc natureloui300

161.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00Conductivité888032moyeu lisseroulette pivotante195135016050blanc naturelblanc natureloui300

191.12 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00-888032moyeu lisseroulette pivotante195134016050grisgrisoui300

207.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00-888032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195171816050blanc naturelblanc natureloui300

237.62 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00-888032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195172016050grisgrisoui300

175.77 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102220,01 à 320,00-888032roulement à rouleauxroulette pivotante195143416050blanc naturelblanc natureloui300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage trou central Dureté du revêtement 70 Shore D
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique