Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-PPN (LE-PPN 80G)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-PPN LE-PPN 80G

Détails du produit:

Référence fabricant: LE-PPN 80G

Marque: BLICKLE

Prix: 19.43

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation

Hauteur de montage H: 150 mm

Plage de charge: 80,01 à 140,00 daN

Caractéristiques des roues: Conductivité

Longueur de la plaque L: 100 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LE-PPN 80G

Référence pièce
LE-PPN 80G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

19.43 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00Conductivité1008512532moyeu lisseroulette pivotante1024768032120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 60 Shore D
Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-PPN, le numéro d'article est le suivant: LE-PPN 80G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LE-PPN 80G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LE-PPN 100G-FI-FA
LE-PPN 100R
LE-PPN 100R-FA
LE-PPN 80G-FA
LE-PPN 80G-FI
LE-PPN 80G-FI-FA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

41.46 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser190140,01 à 220,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12575410037150

26.31 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser190140,01 à 220,00-1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante12558610037150

35.09 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser190140,01 à 220,00-1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante12566810037150

26.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser19580,01 à 140,00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante1025038032120

28.37 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser19580,01 à 140,00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1025808032120

35.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser19580,01 à 140,00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026078032120

Assistance technique