Référence fabricant: HRP-POA 45G
Marque: BLICKLE
Prix: 49.85 €
Délai de livraison: 5 jours
Longueur de la plaque L: 55 mm
Largeur de la plaque W: 55 mm
Hauteur totale: 72 mm
Poids: 400 g
Diamètre de roue: 45 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HRP-POA 45G
Référence pièce
|
---|
HRP-POA 45G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.85 € | 1 | 5 jours | 55 | 55 | 72 | 400 | 45 | 18 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 190 | Plage de charge(daN) | Jusqu'à 35.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Autres | Diam. de roue D(Ø) | 150 | Largeur de roue B(mm) | 50 |
Type de roulement | moyeu lisse | Matériau | Matière synthétique | Type de produit | roulette d’immobilisation |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 70 Shore D |
Couleur de la bande de roulement | noir | Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’immobilisation, série HRP-POA, le numéro d'article est le suivant: HRP-POA 45G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRP-POA 45G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HRP-POA 50G |
HRP-POA 63G |
HRP-POA 72G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.45 € | 1 | 5 jours | 73 | 73 | 84 | 701 | 50 | 24 | ||
89.35 € | 1 | 5 jours | 90 | 90 | 104 | 1339 | 63 | 30 | ||
110.81 € | 1 | 5 jours | 95 | 95 | 122 | 1773 | 72 | 32 |