Référence fabricant: BS-GSPO 150K-35
Marque: BLICKLE
Prix: 314.66 €
Délai de livraison: 5 jours
Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
Hauteur de montage H: 330 mm
Longueur de la plaque L: 175 mm
Largeur de la plaque W: 140 mm
Diam. de roue D: 250 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BS-GSPO 150K-35
Référence pièce
|
---|
BS-GSPO 150K-35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.66 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 330 | 175 | 140 | 250 | 65 | 205 | 5300 | 150 | 55 | 2500 |
Loading...
Plage de charge(daN) | Jusqu'à 35.0 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide moulé de première qualité | Matériau | Matière synthétique | Type de produit | roulette fixe |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 80 Shore D |
Couleur de la bande de roulement | beige naturel | Couleur de la jante | beige naturel | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-GSPO, le numéro d'article est le suivant: BS-GSPO 150K-35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS-GSPO 150K-35.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BS-GSPO 101K-FS |
BS-GSPO 125K |
BS-GSPO 125K-FS |
BS-GSPO 150K-35-FS |
BS-GSPO 152K-35 |
BS-GSPO 152K-35-FS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.85 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 255 | 140 | 110 | 200 | 55 | 145 | 2539 | 100 | 55 | 1500 | ||
257.94 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 280 | 140 | 110 | 200 | 80 | 170 | 2913 | 125 | 55 | 1750 | ||
322.64 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 280 | 140 | 110 | 200 | 80 | 170 | 3430 | 125 | 55 | 1750 | ||
466.10 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 330 | 175 | 140 | 250 | 80 | 205 | 6086 | 150 | 55 | 2500 | ||
469.58 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 380 | 175 | 140 | 300 | 80 | 205 | 6313 | 150 | 80 | 3000 | ||
574.07 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 430 | 175 | 140 | 300 | 110 | 205 | 7062 | 150 | 80 | 3000 |