Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSD-SE

Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSD-SE
Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série BSD

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivé jaune, sans Cr6 peint en rouge

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : tôle d'acier de forte épaisseur, avec moyeu tube acier, peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • Roulettes fixes : côté long de la platine parallèle à l’axe de roue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSD-SE 160K-35
BSD-SE 160K-35-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

420.66 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation215750.01 ou plus17514015050220711016050noiranthracitenono900

433.83 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation220750.01 ou plus17514016050220711016050grisargentouioui900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Acier Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette jumelée fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique