Roulette fixe en tôle d’acier, série B-PO (B-PO 75G)

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-PO B-PO 75G

Détails du produit:

Référence fabricant: B-PO 75G

Marque: BLICKLE

Prix: 16.92

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation

Hauteur de montage H: 102 mm

Plage de charge: 140,01 à 220,00 daN

Caractéristiques des roues: Conductivité

Longueur de la plaque L: 100 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-PO 75G

Référence pièce
B-PO 75G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

16.92 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00Conductivité100858032moyeu lisse1003217532blanc naturelblanc naturel-25200-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 70 Shore D résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série B-PO, le numéro d'article est le suivant: B-PO 75G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-PO 75G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B-PO 100G-ELS-FA-FS
B-PO 100G-ELS-FS
B-PO 100G-FA
B-PO 75G-FA
B-PO 75R
B-PO 75R-FA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

86.45 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser125220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisse12582710037grisgris-25250-

77.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser125220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisse12574510037grisgris-25250-

34.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser125220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisse12559010037blanc naturelblanc naturel-25250-

23.83 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser102140,01 à 220,00Conductivité100858032moyeu lisse1003647532blanc naturelblanc naturel-25200-

22.95 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser102140,01 à 220,00-100858032roulement à rouleaux1003537532blanc naturelblanc naturel-25200-

29.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser102140,01 à 220,00-100858032roulement à rouleaux1003947532blanc naturelblanc naturel-25200-

Assistance technique