Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-PO (BO-PO 150G-ELS)

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-PO BO-PO 150G-ELS

Détails du produit:

Référence fabricant: BO-PO 150G-ELS

Marque: BLICKLE

Prix: 128.01

Délai de livraison: 23 jours


Données techniques:

Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation

Hauteur de montage H: 245 mm

Plage de charge: 320,01 à 485,00 daN

Caractéristiques des roues: -

Diam. de roue D: 200 Ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BO-PO 150G-ELS

Référence pièce
BO-PO 150G-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

128.01 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,00-20050moyeu lisse2002309150grisgris-25400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique Type de produit roulette fixe
Largeur de roue(mm) 50 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 70 Shore D résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-PO, le numéro d'article est le suivant: BO-PO 150G-ELS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BO-PO 150G-ELS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BO-PO 127K
BO-PO 150G
BO-PO 150K
BO-PO 150K-ELS
BO-PO 160G
BO-PO 160G-ELS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

114.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser205320,01 à 485,00-16050roulement à billes1702328125blanc naturelblanc naturel-20400

100.59 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser205320,01 à 485,00Conductivité16050moyeu lisse2002233150blanc naturelblanc naturel-25400

120.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser245320,01 à 485,00Conductivité20050roulement à billes2002553150blanc naturelblanc naturel-20400

147.88 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser245320,01 à 485,00-20050roulement à billes2002601150grisgris-20400

104.96 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser245320,01 à 485,00Conductivité20050moyeu lisse2052333160blanc naturelblanc naturel-25450

134.92 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser295320,01 à 485,00-25050moyeu lisse2052426160grisgris-25450

Assistance technique