Référence fabricant: BOD-ALBS 80K
Marque: BLICKLE
Prix: 265.14 €
Délai de livraison: 23 jours
Hauteur de montage H: 170 mm
Plage de charge: 320,01 à 485,00 daN
Caractéristiques des roues: -
Diam. de roue D: 125 Ø
Hauteur totale: 115 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BOD-ALBS 80K
Référence pièce
|
---|
BOD-ALBS 80K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.14 € | 1 | 23 jours | 170 | 320,01 à 485,00 | - | 125 | 115 | 2109 | 80 | 30 | 400 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Aluminium | Longueur de la plaque L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 110 | Largeur de roue B(mm) | 40 | Type de roulement | roulement à billes |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté | Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette jumelée fixe |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 75 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | bleue | Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | oui |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BOD-ALBS, le numéro d'article est le suivant: BOD-ALBS 80K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BOD-ALBS 80K.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BOD-ALBS 100K |
BOD-ALBS 125K |
BOD-ALBS 181K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.05 € | 1 | 23 jours | 145 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 100 | 145 | 2710 | 100 | 40 | 640 | ||
294.38 € | 1 | 23 jours | 170 | 485,01 à 750,00 | - | 125 | 170 | 2962 | 125 | 40 | 740 | ||
421.19 € | 1 | 23 jours | 170 | 750.01 ou plus | Conductivité | 125 | 235 | 4334 | 180 | 44 | 800 |