Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-ALTH (BO-ALTH 127K)

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-ALTH BO-ALTH 127K

Détails du produit:

Référence fabricant: BO-ALTH 127K

Marque: BLICKLE

Prix: 157.80

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 205 mm

Plage de charge: 485,01 à 750,00 daN

Caractéristiques des roues: Antistatique

Diam. de roue D: 160 Ø

Largeur de roue B: 50 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BO-ALTH 127K

Référence pièce
BO-ALTH 127K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

157.80 €

1 7 jours 205485,01 à 750,00Antistatique16050170276412554brun clair750

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Longueur de la plaque L(mm) 140
Largeur de la plaque W(mm) 110 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté
Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-ALTH, le numéro d'article est le suivant: BO-ALTH 127K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BO-ALTH 127K.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BO-ALTH 127K-AS
BO-ALTH 150K
BO-ALTH 150K-AS
BO-ALTH 152K
BO-ALTH 152K-AS
BO-ALTH 160K
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

179.28 €

1 7 jours 205485,01 à 750,00Antistatique16050170276412554gris750

163.17 €

1 7 jours 205485,01 à 750,00-16050200289015050brun clair650

185.00 €

1 7 jours 205485,01 à 750,00-16050200286015050gris650

198.27 €

1 23 jours 205750.01 ou plusAntistatique16050200313815054brun clair900

220.10 €

1 23 jours 245750.01 ou plus-20050200312215054gris900

166.20 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00Antistatique20050205297016050brun clair750

Assistance technique