Référence fabricant: BKRXA-PATH 101KFD
Marque: BLICKLE
Prix: 49.62 €
Délai de livraison: 7 jours
Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
Hauteur de montage H: 108 mm
Caractéristiques des roues: Conductivité
Diam. de roue D: 80 Ø
Type de roulement: roulement à billes (C)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BKRXA-PATH 101KFD
Référence pièce
|
---|
BKRXA-PATH 101KFD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Antirouille | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.62 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 108 | Conductivité | 80 | roulement à billes (C) | 133 | 412 | 100 | no | -20 | 120 |
Loading...
Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Largeur de roue B(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette fixe |
Largeur de roue(mm) | 32 | Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central |
Dureté du revêtement | 94 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BKRXA-PATH, le numéro d'article est le suivant: BKRXA-PATH 101KFD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BKRXA-PATH 101KFD.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Antirouille
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BKRXA-PATH 101G |
BKRXA-PATH 101KFD-ELS |
BKRXA-PATH 126G |
BKRXA-PATH 126KFD |
BKRXA-PATH 126KFD-ELS |
BKRXA-PATH 80G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Antirouille | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.05 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 108 | - | 80 | moyeu lisse | 133 | 352 | 100 | oui | -25 | 120 | ||
66.60 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 133 | - | 100 | roulement à billes (C) | 133 | 421 | 100 | no | -20 | 120 | ||
50.55 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 158 | - | 125 | moyeu lisse | 158 | 431 | 125 | oui | -25 | 120 | ||
55.85 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 108 | - | 80 | roulement à billes (C) | 158 | 503 | 125 | no | -20 | 120 | ||
77.85 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 133 | - | 100 | roulement à billes (C) | 158 | 508 | 125 | no | -20 | 120 | ||
35.88 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 133 | Conductivité | 100 | moyeu lisse | 108 | 288 | 80 | oui | -25 | 120 |