Référence fabricant: BKRA-PATH 101KF
Marque: BLICKLE
Prix: 29.00 €
Délai de livraison: 7 jours
Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
Hauteur de montage H: 108 mm
Caractéristiques des roues: Conductivité
Diam. de roue D: 80 Ø
Largeur de roue B: 32 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BKRA-PATH 101KF
Référence pièce
|
---|
BKRA-PATH 101KF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.00 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 108 | Conductivité | 80 | 32 | roulement à billes (C) | 133 | 424 | 100 | -20 | 120 |
Loading...
Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette fixe | Largeur de roue(mm) | 32 |
Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central | Dureté du revêtement | 94 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil fixe, série BKRA-PATH, le numéro d'article est le suivant: BKRA-PATH 101KF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BKRA-PATH 101KF.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BKRA-PATH 101G |
BKRA-PATH 101KF-ELS |
BKRA-PATH 126G |
BKRA-PATH 126KF |
BKRA-PATH 126KF-ELS |
BKRA-PATH 80G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.18 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 108 | - | 80 | 32 | moyeu lisse | 133 | 372 | 100 | -25 | 120 | ||
45.98 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 133 | - | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 133 | 433 | 100 | -20 | 120 | ||
30.31 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 133 | - | 100 | 30 | moyeu lisse | 158 | 462 | 125 | -25 | 120 | ||
32.85 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 158 | - | 125 | 32 | roulement à billes (C) | 158 | 507 | 125 | -20 | 120 | ||
54.85 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 158 | - | 125 | 30 | roulement à billes (C) | 158 | 538 | 125 | -20 | 120 | ||
19.05 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 182 | - | 150 | 32 | moyeu lisse | 108 | 300 | 80 | -25 | 120 |